A14B

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Inkluderar direktdrivenhet, hydraulledningar med snabbkopplingar, monteringsfäste, maskinutrustning och en tvåtums sexkantig utgående axel.

Enheter:
Drivaxelmoment vid max. tryck 1700.0 lb fot 2304.0 Nm Less
Drivmetod Gerotormotor – direktdrivning Gerotormotor – direktdrivning Less
Monteringsfästets utformning Hydraulisk minigrävmaskin Hydraulisk minigrävmaskin Less
Maximalt hydraulflöde 21.0 Gallon/min 80.0 lit/min Less
Maximalt hydraultryck 3336.0 psi 230.0 bar Less
Total bredd med fäste 10.6 tum 270.0 mm mm Less
Total drivhöjd 35.7 tum 908.0 mm mm Less
Husdiameter 10.0 tum 252.0 mm mm Less
Svängområde 70.0 Grader 70.0 Grader Less
Drivenhet, vikt med hydr. ledningar utan bits 185.0 lb 84.0 kg Less
Total vikt utan bits 263.0 lb 120.0 kg Less
Utgående sexkantsaxel 2.0 tum 51.0 mm mm Less
Bithastighet (drivaxel) vid max. flöde 127.0 varv/min 127.0 varv/min Less
Skruvens bitfasthållning Korsbultar/muttrar Korsbultar/muttrar Less