A14B

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Direktdrivenhet, standardflödeshydraulik – inkluderar drivenhet, monteringsenhet, ledningsenhet.

Enheter:
Drivaxelmoment vid max. tryck 1700.0 lb fot 2304.0 Nm Less
Drivmetod Gerotormotor – direktdrivning Gerotormotor – direktdrivning Less
Monteringsfästets utformning Slirstyrd lastare, kompakt hjullastare Slirstyrd lastare, kompakt hjullastare Less
Maximalt hydraulflöde 21.1 Gallon/min 80.0 lit/min Less
Maximalt hydraultryck 3336.0 psi 230.0 bar Less
Total bredd med fäste 45.0 tum 1152.0 mm mm Less
Total längd med fäste 23.0 tum 593.0 mm mm Less
Total drivhöjd 40.0 tum 1020.0 mm mm Less
Husdiameter 10.0 tum 252.0 mm mm Less
Svängområde 102.0 Grader 102.0 Grader Less
Drivenhet, vikt med hydr. ledningar utan bits 185.0 lb 84.0 kg Less
Monteringsram, vikt med gaffel 192.0 lb 87.0 kg Less
Total vikt utan bits 377.0 lb 171.0 kg Less
Effektivt deplacement 38.39 tum3 629.1 cm3 Less
Utgående sexkantsaxel 2.0 tum 51.0 mm mm Less
Bithastighet (drivaxel) vid max. flöde 127.0 varv/min 127.0 varv/min Less
Skruvens bitfasthållning Korsbultar/muttrar Korsbultar/muttrar Less
Maximal bitdiameter 30.0 tum 762.0 mm mm Less