A19B

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Inkluderar PLANETDRIVENHET, hydraulledningar med snabbkopplingar, monteringsfäste, maskinutrustning och en tvåtums sexkantig utgående axel.

Enheter:
Drivaxelmoment vid max. tryck 3040.0 lb fot 4120.0 Nm Less
Drivmetod Gerotormotor – enkel planetreduceringsväxel Gerotormotor – enkel planetreduceringsväxel Less
Monteringsfästets utformning Hydraulisk minigrävmaskin Hydraulisk minigrävmaskin Less
Maximalt hydraulflöde 21.0 Gallon/min 80.0 lit/min Less
Maximalt hydraultryck 3336.0 psi 230.0 bar Less
Total bredd med fäste 10.6 tum 270.0 mm mm Less
Total drivhöjd 32.5 tum 825.0 mm mm Less
Husdiameter 10.0 tum 252.0 mm mm Less
Svängområde 72.0 Grader 72.0 Grader Less
Drivenhet, vikt med hydr. ledningar utan bits 174.0 lb 79.0 kg Less
Total vikt utan bits 207.0 lb 94.0 kg Less
Utgående sexkantsaxel 2.0 tum 51.0 mm mm Less
Bithastighet (drivaxel) vid max. flöde 71.0 varv/min 71.0 varv/min Less
Skruvens bitfasthållning Korsbultar/muttrar Korsbultar/muttrar Less