1 245 mm (49 tum) balspett med en spets

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Perfekt för både runda och fyrkantiga höbalar, samt annat balat material inom jordbruk.

Totalhöjd

Enheter:
Totalhöjd 22.0 tum 570.0 mm Less

Totalt djup

Totalt djup 57.0 tum 1443.0 mm Less

Vikt

Vikt 158.0 lb 72.0 kg Less

Total bredd

Total bredd 51.0 tum 1407.0 mm Less

Kapacitet

Kapacitet 2000.0 lb 909.0 kg Less