990 mm (39 tum) balspett med dubbla spetsar

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Perfekt för både runda och fyrkantiga höbalar, samt annat balat material inom jordbruk.

Totalhöjd

Enheter:
Totalhöjd 52.0 tum 1315.0 mm Less

Totalt djup

Totalt djup 43.0 lb 1100.0 kg Less

Vikt

Vikt 260.0 lb 118.0 kg Less

Total bredd

Total bredd 55.0 tum 1407.0 mm Less

Kapacitet

Kapacitet 3000.0 lb 1364.0 kg Less