1829 mm (72 in)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Vinklingsbart blad med hydraulledningar, snabbkopplingar, monteringskonsol och hårdvara. Kräver standardflödeshydraulik.

Enheter:
Total bredd 72.0 tum 1829.0 mm mm Less
Arbetsbredd (helt vinklat) 66.0 tum 1685.0 mm mm Less
Maximal bladvinkel (åt höger/vänster från mittpunkten) 30.0 Grader 30.0 Grader Less
Arbetsredskapets höjd 24.0 tum 614.0 mm mm Less
Arbetsredskapets längd 30.0 tum 753.0 mm mm Less
Vikt 690.0 lb 313.0 kg Less
Skärkantens tjocklek 0.63 tum 16.0 mm mm Less