2002 mm (79 in)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Total bredd 79.0 tum 2002.0 mm mm Less
Bredd (helt vinklat) 69.0 tum 1750.0 mm mm Less
Maximal bladvinkel (åt höger/vänster från mittpunkten) 30.0 Grader 30.0 Grader Less
Bladhöjd 24.0 tum 619.0 mm mm Less
Arbetsredskapets höjd 29.0 tum 737.0 mm mm Less
Arbetsredskapets längd 40.0 tum 1028.0 mm mm Less
Vikt 1082.0 lb 491.0 kg Less
Tiltning 10.0 Grader 10.0 Grader Less
Skärkantens tjocklek 0.63 tum 16.0 mm mm Less