BP118C

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Uppsamlingsborstar sopar och samlar upp materialet i ett inbyggt tråg för enkel bortforsling och tömning.

Enheter:
Sopbredd 72.0 tum 1829.0 mm Less
Borstdiameter 26.0 tum 660.0 mm Less
Höjd 34.0 tum 872.0 mm Less
Enhetens vikt 1258.0 lb 570.0 kg Less
Hydraulflödesområde – l/min (gpm) 11-23 (42-86) 11-23 (42-86) Less
Hydraultrycksområde – bar (psi) 2,100–3,400 (145–235) 2,100–3,400 (145–235) Less

Total bredd

Total bredd 90.0 tum 2295.0 mm Less