BU115

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Total bredd 71.0 tum 1810.0 mm mm Less
Sopbredd 59.0 tum 1510.0 mm mm Less
Höjd 31.0 tum 793.0 mm mm Less
Längd 59.0 tum 1490.0 mm mm Less
Enhetens vikt 930.0 lb 422.0 kg Less
Motordeplacement (per varv) 24.0 tum3 393.0 cm3 Less
Nödvändigt hydraulflöde 60-86 l/min (16-23 gpm) 60-86 l/min (16-23 gpm) Less
Optimalt hydraultryck 3340.0 psi 230.0 bar Less
Borsthastighet (axel) vid max. flöde 211.0 varv/min 211.0 varv/min Less
Trågvolym 14.9 fot3 0.42 m3 Less
Borstdiameter 26.0 tum 660.0 mm mm Less