BU118

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Total bredd 83.0 tum 2115.0 mm mm Less
Sopbredd 73.0 tum 1865.0 mm mm Less
Höjd 31.0 tum 793.0 mm mm Less
Längd 59.0 tum 1490.0 mm mm Less
Enhetens vikt 1060.0 lb 481.0 kg Less
Motordeplacement (per varv) 24.0 tum3 393.0 cm3 Less
Optimalt hydraulflöde 60-86 l/min (16-23 gpm) 60-86 l/min (16-23 gpm) Less
Optimalt hydraultryck 3340.0 psi 230.0 bar Less
Borsthastighet (axel) vid max. flöde 211.0 varv/min 211.0 varv/min Less
Trågvolym 17.4 fot3 0.49 m3 Less
Borstdiameter 26.0 tum 660.0 mm mm Less