BR166

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Total bredd 68.0 tum 1727.0 mm mm Less
Total längd 79.0 tum 2007.0 mm mm Less
Totalhöjd 21.0 tum 533.0 mm mm Less
Skärbredd 66.0 tum 1676.0 mm mm Less
Enhetens vikt 1050.0 lb 476.0 kg Less
Nödvändigt hydraulflöde l/min (gpm) 57-80 (15-21) 57-80 (15-21) Less
Optimalt hydraultryck i bar (psi) 3340.0 psi 230.0 bar Less
Spetshastighet (beroende på flöde) fpm 10,270 - 14,420 10,270 - 14,420 Less