BR172

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Total bredd 74.0 tum 1880.0 mm mm Less
Total längd 85.0 tum 2159.0 mm mm Less
Totalhöjd 20.0 tum 518.0 mm mm Less
Skärbredd 72.0 tum 1829.0 mm mm Less
Enhetens vikt 1100.0 lb 499.0 kg Less
Nödvändigt hydraulflöde l/min (gpm) 57-80 (15-21) 57-80 (15-21) Less
Optimalt hydraultryck i bar (psi) 3340.0 psi 230.0 bar Less
Spetshastighet (beroende på flöde) fpm 11,210 - 15,730 11,210 - 15,730 Less