< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Total bredd 80.0 tum 2032.0 mm mm Less
Total längd 91.0 tum 2311.0 mm mm Less
Totalhöjd 21.0 tum 531.0 mm mm Less
Skärbredd 78.0 tum 1981.0 mm mm Less
Enhetens vikt 1180.0 lb 535.0 kg Less
Nödvändigt hydraulflöde l/min (gpm) 76-130 (20-34) 76-130 (20-34) Less
Optimalt hydraultryck i bar (psi) 4065.0 psi 280.0 bar Less
Spetshastighet (beroende på flöde) fpm 13 700-19 790 13 700-19 790 Less