1,0 m3 (1,3 yd3) med fällbara gafflar

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Mycket mångsidig vid hantering, fasthållning, schaktning, hyvling, nivellering och tömning.

Enheter:
Kapacitet 1.3 yd3 1.0 m3 Less
Bredd 89.0 tum 2262.0 mm Less
Vikt 2019.0 lb 915.0 kg Less