< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Bredd 81.0 tum 2080.0 mm mm Less
Vikt 1295.0 lb 587.0 kg Less
Höjd (med stängda gripare) 41.0 tum 1038.0 mm mm Less
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20.0 mm mm Less
Skärkantens tjocklek 0.63 tum 16.0 mm mm Less
Redskap med markkontakt (G.E.T.) Bultmonterade Bultmonterade Less
Käftöppning 60.0 tum 1522.0 mm mm Less
Längd 40.0 tum 1028.0 mm mm Less