600 mm (24 in)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Bredd 24.0 tum 600.0 mm mm Less
Volym, struken 0.09 yd3 0.07 m3 Less
Volym, rågad 0.12 yd3 0.09 m3 Less
Skopvikt 137.0 lb 62.0 kg Less
Tandspetsradie med tänder 26.0 tum 650.0 mm mm Less
Bottenkantens tjocklek 0.4 tum 10.0 mm mm Less