800 mm (32 in)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Bredd 32.0 tum 800.0 mm mm Less
Volym, struken 0.087 yd3 0.067 m3 Less
Volym, rågad 0.104 yd3 0.08 m3 Less
Skopvikt 181.0 lb 82.0 kg Less
Tandspetsradie med bottenkant 18.0 tum 460.0 mm mm Less
Bottenkantens tjocklek 0.4 tum 10.0 mm mm Less