1381 mm (54 in)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Bredd 54.0 tum 1372.0 mm mm Less
Volym, struken 0.41 yd3 0.32 m3 Less
Volym, rågad 0.49 yd3 0.37 m3 Less
Skopvikt 516.0 lb 235.0 kg Less
Bottenkantens tjocklek 0.78 tum 20.0 mm mm Less