1534 mm (60 in)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Bredd 60.0 tum 1524.0 mm mm Less
Volym, struken 0.46 yd3 0.35 m3 Less
Volym, rågad 0.55 yd3 0.421 m3 Less
Skopvikt 556.0 lb 252.0 kg Less
Bottenkantens tjocklek 0.78 tum 20.0 mm mm Less