914 mm (36 in)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Bredd 36.0 tum 914.0 mm mm Less
Kapacitet, struken 5.7 fot3 0.16 m3 Less
Kapacitet, rågad 7.6 fot3 0.22 m3 Less
Skopvikt 319.0 lb 145.0 kg Less
Tandspetsradie med tänder 32.0 tum 813.0 mm mm Less
Sidoväggens vinkel 2.0 Grader 2.0 Grader Less
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20.0 mm mm Less