4,6 m³ (6 yd³) Stenbrott

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Enheter:
Kapacitet - adaptrar 6.0 yd3 4.6 m3 Less
Bredd 138.0 tum 3505.0 mm mm Less
Skoplänkage Sprintfästade Sprintfästade Less
GET-typ K110 K110 Less
Antal GET 8 8 Less
Vikt 8125.0 lb 3686.0 kg Less