10,7 m³ (14 yd³)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Enheter:
Kapacitet - adaptrar 14.0 yd3 10.7 m3 Less
Bredd 200.0 tum 5068.0 mm mm Less
Skoplänkage Sprintfästade Sprintfästade Less
GET-typ K170 K170 Less
Antal GET 8 8 Less
Vikt 25485.0 lb 11560.0 kg Less