3.0 m3 (4.0 yd3)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Kapacitet

Enheter:
Kapacitet 3.9 yd3 3.0 m3 Less

Bredd

Bredd 100.0 tum 2550.0 mm mm Less

Skoplänkage

Skoplänkage Direktinfästad, Fusion, ISO Direktinfästad, Fusion, ISO Less

Vikt

Vikt 1 627-1 695 Kg (3 587-3 737 lb) 1 627-1 695 Kg (3 587-3 737 lb) Less