3.1 m3 (4.0 yd3)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Kapacitet 4.0 yd3 3.1 m3 Less
Bredd 108.0 tum 2750.0 mm mm Less
Skoplänkage Fusion, sprintfästade Fusion, sprintfästade Less
Vikt 1 075-1 096 kg (2 370-2 416 lb) 1 075-1 096 kg (2 370-2 416 lb) Less