4,2 m³ (5,5 yd³)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Enheter:
Kapacitet 5.5 yd3 4.2 m3 Less
Bredd 116.0 tum 2946.0 mm mm Less
Skoplänkage Direktinfästa Direktinfästa Less
GET (ground engaging tools, redskap med markkontakt) K80 K80 Less
Antal spetsar 8 8 Less
Vikt 3800.0 lb 1725.0 kg Less