2.7 m3 (3.5 yd3)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Kapacitet 3.5 yd3 2.7 m3 Less
Bredd 108.0 tum 2750.0 mm mm Less
Skoplänkage Sprintfästade Sprintfästade Less
Vikt 1 067-1 075 kg (2 347-2 365 lb) 1 067-1 075 kg (2 347-2 365 lb) Less