< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Bredd 72.0 tum 1829.0 mm mm Less
Klassad skopkapacitet 0.57 yd3 0.44 m3 Less
Klassad skopkapacitet 15.4 fot3 0.44 m3 Less
Vikt 516.0 lb 234.0 kg Less
Bottenkantens tjocklek 0.75 tum 19.0 mm mm Less
Skärkantens tjocklek 0.63 tum 16.0 mm mm Less