< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Bredd 78.0 tum 1981.0 mm mm Less
Klassad skopkapacitet 0.62 yd3 0.48 m3 Less
Klassad skopkapacitet 16.7 fot3 0.48 m3 Less
Vikt 545.0 lb 247.0 kg Less
Bottenkantens tjocklek 0.75 tum 19.0 mm mm Less
Skärkantens tjocklek 0.63 tum 16.0 mm mm Less