< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Bredd 60.0 tum 1524.0 mm mm Less
Höjd (med stängda gripare) 32.0 tum 813.0 mm mm Less
Käftöppning 40.0 tum 1016.0 mm mm Less
Längd 37.0 tum 940.0 mm mm Less
Vikt 959.0 lb 435.0 kg Less
Sidoväggens tjocklek 0.4 tum 10.0 mm mm Less
Bottenkantens tjocklek 0.75 tum 19.0 mm mm Less
Skärkantens tjocklek 0.63 tum 16.0 mm mm Less