< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Bredd 60.0 tum 1524.0 mm mm Less
Klassad skopkapacitet 0.44 yd3 0.34 m3 Less
Klassad skopkapacitet 11.9 fot3 0.34 m3 Less
Vikt 384.0 lb 174.0 kg Less
Bottenkantens tjocklek 0.75 tum 19.0 mm mm Less
Skärkantens tjocklek 0.63 tum 16.0 mm mm Less