2 134 mm (84 tum)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

De kan användas för lastning och transport av material med mycket låg densitet inom en rad olika tillämpningar.

Bredd

Enheter:
Bredd 84.0 tum 2134.0 mm Less

Klassad skopkapacitet

Klassad skopkapacitet 1.4 yd3 1.07 m3 Less

Vikt

Vikt 804.0 lb 365.0 kg Less