< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Bredd 84.0 tum 2134.0 mm mm Less
Klassad skopkapacitet 0.56 yd3 0.43 m3 Less
Klassad skopkapacitet 15.2 fot3 0.43 m3 Less
Vikt 1058.0 lb 480.0 kg Less
Käftöppning 30.0 tum 767.0 mm mm Less
Gripvinkel 89.0 Grader 89.0 Grader Less
Bottenkantens tjocklek 0.75 tum 19.0 mm mm Less
Skärkantens tjocklek 0.63 tum 16.0 mm mm Less