< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Bredd 72.0 tum 1829.0 mm mm Less
Höjd (med stängda gripare) 29.0 tum 739.0 mm mm Less
Käftöppning 35.5 tum 902.0 mm mm Less
Längd 37.0 tum 934.0 mm mm Less
Vikt 820.0 lb 372.0 kg Less
Bottenkantens tjocklek 0.75 tum 19.0 mm mm Less
Skärkantens tjocklek 0.63 tum 16.0 mm mm Less