< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Höghastighetstrumma och koniska bits tar snabbt bort asfalt och betong innan ny beläggning läggs på.

Enheter:
Maximal trumbredd 18.0 tum 450.0 mm Less
Koniska bits (per trumbredd) 48 48 Less
Enhetens vikt 1500.0 lb 680.0 kg Less
Standardbittyp Asfalt/betong Asfalt/betong Less
Hydraulflödesområde 80-160 l/min (21-42 gal/min) 80-160 l/min (21-42 gal/min) Less
Hydraultrycksområde 160-240 bar (2 320-3 480 psi) 160-240 bar (2 320-3 480 psi) Less
Maximalt skärdjup 5.0 tum 125.0 mm Less
Total bredd 32.5 tum 828.0 mm Less
Total höjd 40.5 tum 1030.0 mm Less
Total längd 37.5 tum 950.0 mm Less