PC205B

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Maximal trumbredd 18.0 tum 450.0 mm mm Less
Koniska bits (per trumbredd) 48 48 Less
Enhetens vikt 1606.0 lb 730.0 kg Less
Tiltvinkelområde +/- 8.5 Grader 8.5 Grader Less
Trummoment vid max. tryck 1510.0 fot-lb 2047.0 Nm Less
Standardbittyp Allround Allround Less
Trumhastighet vid max. flöde 205.0 varv/min 142.0 varv/min Less
Hydraulflödesområde 80-115 l/min (21-31 gal/min) 80-115 l/min (21-31 gal/min) Less
Hydraultrycksområde 230 bar (3 330 psi) 230 bar (3 330 psi) Less
Maximalt skärdjup 6.0 tum 150.0 mm mm Less
Total bredd 68.0 tum 1730.0 mm mm Less
Totalhöjd 43.0 tum 1080.0 mm mm Less
Total längd 47.0 tum 1184.0 mm mm Less
Sidoväxling 27.0 tum 650.0 mm mm Less