PC306B

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Maximal trumbredd 24.0 tum 600.0 mm mm Less
Koniska bits (per trumbredd) 60 60 Less
Enhetens vikt 2061.0 lb 935.0 kg Less
Tiltvinkelområde +/- 8.0 Grader 8.0 Grader Less
Trummoment vid max. tryck 2558.0 fot-lb 3470.0 Nm Less
Standardbittyp Allround Allround Less
Trumhastighet vid max. flöde 160.0 varv/min 160.0 varv/min Less
Hydraulflödesområde 100-125 l/min (26-33 gal/min) 100-125 l/min (26-33 gal/min) Less
Hydraultrycksområde 230-280 bar (3 330-4 000 psi) 230-280 bar (3 330-4 000 psi) Less
Maximalt skärdjup 7.0 tum 170.0 mm mm Less
Total bredd 73.0 tum 1858.0 mm mm Less
Totalhöjd 43.0 tum 1100.0 mm mm Less
Total längd 49.0 tum 1240.0 mm mm Less
Sidoväxling 30.0 tum 750.0 mm mm Less