PC310B

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Maximal trumbredd 39.0 tum 1000.0 mm mm Less
Koniska bits (per trumbredd) 78 78 Less
Enhetens vikt 2310.0 lb 1050.0 kg Less
Tiltvinkelområde +/- 6.5 Grader 6.5 Grader Less
Trummoment vid max. tryck 2558.0 fot-lb 3470.0 Nm Less
Standardbittyp Allround Allround Less
Trumhastighet vid max. flöde 166.0 varv/min 166.0 varv/min Less
Hydraulflödesområde 125 l/min (33 gal/min) 125 l/min (33 gal/min) Less
Hydraultrycksområde 280 bar (4 000 psi) 280 bar (4 000 psi) Less
Maximalt skärdjup 5.0 tum 130.0 mm mm Less
Total bredd 73.0 tum 1858.0 mm mm Less
Totalhöjd 38.0 tum 965.0 mm mm Less
Total längd 45.0 tum 1140.0 mm mm Less
Sidoväxling 26.0 tum 650.0 mm mm Less