CV16B

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Inklusive direkt drivenhet, hydraulledningar med snabbkopplingar, monteringskonsol och hårdvara.

Enheter:
Valsbredd 66.0 tum 1676.0 mm mm Less
Drum Frequency @ 57 L/min (15 gpm) 2 946 vibrationer/minut 2 946 vibrationer/minut Less
Dynamic Force 11903.0 lb 5399.0 kg Less
Drum Oscillation Tilt Range +/- 15.0 Grader 15.0 Grader Less
Enhetens vikt 2063.0 lb 936.0 kg Less
Amplitude 0.046 tum 1.16 mm mm Less
Drivmetod Kugghjulsmotor – direkt Kugghjulsmotor – direkt Less
Antal motorer 1 1 Less
Motorstorlek 1.72 tum3 28.0 cm3 Less
Hydraulflödesområde 60-86 l/min (16-23 gpm) 60-86 l/min (16-23 gpm) Less
Hyd Pressure 3340.0 psi 230.0 bar Less
Total bredd 73.0 tum 1854.0 mm mm Less
Höjd 25.0 tum 634.0 mm mm Less
Längd 40.0 tum 1009.0 mm mm Less
Valsdiameter 25.0 tum 634.0 mm mm Less