CVP40

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Enheter:
Impulskraft 8928.0 lb 40.0 kN Less
Cykler/min. 2 200-2 500 2 200-2 500 Less
Basplattans bredd 23.0 tum 584.0 mm mm Less
Kompakteringsområde 6.1 ft2 0.57 m2 Less
Basplattans tryck 10.16 psi 70.05 kPa Less
Basplattans längd 38.0 tum 965.2 mm mm Less
Min. hydraulflöde 18.0 Gallon/min 68.0 lit/min Less
Min. arbetstryck 1800.0 psi 12411.0 kPa Less
Vikt 884.0 lb 401.0 kg Less