CVP75

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Enheter:
Impulskraft 16508.0 lb 74.0 kN Less
Cykler/min. 2 200-2 500 2 200-2 500 Less
Basplattans bredd 29.0 tum 737.0 mm mm Less
Kompakteringsområde 8.6 ft2 0.8 m2 Less
Basplattans tryck 13.33 psi 91.91 kPa Less
Basplattans längd 43.0 tum 109.0 mm mm Less
Min. hydraulflöde 28.0 Gallon/min 106.0 lit/min Less
Min. arbetstryck 2000.0 psi 13790.0 kPa Less
Vikt 1765.0 lb 801.0 kg Less