< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Vikt

Enheter:
Vikt 191.6 lb 86.9 kg Less

Bredd

Bredd 14.1 tum 358.6 mm Less

Längd

Längd 24.2 tum 614.8 mm Less

Totalhöjd

Totalhöjd 10.8 tum 275.5 mm Less

Drivmetod

Drivmetod Hydraulcylinder Hydraulcylinder Less

Hydraulisk tryckkoppling

Hydraulisk tryckkoppling 3 626 psi/250 bar 3 626 psi/250 bar Less