CTR 426

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Kvistarna CTR 320 och 426 är konstruerade för maximal produktivitet, pålitlighet och lång komponentlivslängd, så att du får jobbet gjort snabbt och effektivt. Välj 320 som är försedd med tre knivar och har en käftöppning på 31 tum om du arbetar med små till medelstora träd av mjuka träslag eller små träd av hårda träslag. Eller välj 426 som är försedd med fyra knivar och har en käftöppning på 34 3/8 tum om du arbetar med större träd eller flera stammar vid gallring. Studera funktionerna nedan så inser du att du inte kan finna en starkare och mer välbyggd kvistare än CTR.

Enheter:
Blad av legerat stål 14.0 tum 35.56 cm Less
Autosystem för kedjespänning Standard Standard Less
Oljebehållare för sågsvärd och kedja 8.25 gallon 31.23 lit Less
Svärd- och kedjesmörjare Automatiskt Automatiskt Less
Direktsågkuggkrans, sätthärdning, 9 tänder 4.0 tum 10.16 cm Less
Ramhöjd 99.7 tum 253.24 cm Less
Ramlängd 83.0 tum 210.82 cm Less
Rambredd 86.15 tum 218.82 cm Less
Sågmotor med högt toppflöde 340,7 till 416,4 l/min (90 till 110 gpm) Tillval Tillval Less
Sågmotor med lågt toppflöde 151,4 till 208,2 l/min (40 till 55 gpm) Tillval Tillval Less
Monteringsbas H-D Roterande vagga H-D Roterande vagga Less
Monteringsbasstiftets diameter 3.0 tum 7.62 mm mm Less
Nosrullens diameter 16.0 tum 40.64 cm Less
Nosrullens bredd 21.0 tum 55.34 cm Less
Antal knivar 4 4 Less
Oregon® Brand 11H sågsvärd med rullspets 44.0 tum 111.76 cm Less
Sågkedja Oregon® Brand 11H Oregon® Brand 11H Less
Sågkedjans drivlänkar 66 66 Less
Sågkedjans lutning 0.75 tum 1.9 cm Less
Sågmotor med standardtoppflöde 208,2 till 340,7 l/min (55 till 90 gpm) Standard Standard Less
Käftöppning 34.375 tum 87.31 cm Less
Total vikt (inklusive ackumulatorlåda) 7500.0 lb 3402.0 kg Less
Vridskivans lagerdiameter 22.0 tum 55.88 cm Less
Mätning av vridskivans lagermonteringsbult 0.75 tum 1.9 cm Less
Vridskivans lagermonteringsbultar Klass 8 Klass 8 Less