G310B-R

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

G310B-R

Specifikationer

Enheter:
Kapacitet 0.52 yd3 0.4 lit Less
Vikt (inkl. fäste) 2281.78 lb 1035.0 kg Less

Hydraulikkrav

Optimalt oljeflöde, öppning/stängning 2030.0 Gallon/min 14000.0 lit/min Less