GSH15B-H-5-400-S

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Enheter:
Kapacitet 0.52 yd3 0.4 m3 Less
Vikt 3186.0 lb 1445.0 kg Less
Max. lyftkapacitet 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Höjd – gripklor infällda 65.75 tum 1670.0 mm mm Less
Höjd – gripklor utfällda 53.15 tum 1350.0 mm mm Less
Diameter – gripklor infällda 59.05 tum 1500.0 mm mm Less
Diameter – gripklor utfällda 86.22 tum 2190.0 mm mm Less
Markfrigång – gripklor utfällda 23.62 tum 600.0 mm mm Less
Sprintdiameter 2.76 tum 70.0 mm mm Less
Tvärstyckets bredd 4.49 tum 114.0 mm mm Less
Total bredd 82.09 tum 2085.0 mm mm Less
Maximal öppning 77.32 tum 1964.0 mm mm Less