GSH15B-H-5-500-C

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Enheter:
Kapacitet 0.65 yd3 0.5 m3 Less
Vikt 3395.0 lb 1540.0 kg Less
Max. lyftkapacitet 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Höjd – gripklor infällda 66.93 tum 1700.0 mm mm Less
Höjd – gripklor utfällda 53.94 tum 1370.0 mm mm Less
Diameter – gripklor infällda 59.05 tum 1500.0 mm mm Less
Diameter – gripklor utfällda 88.58 tum 2250.0 mm mm Less
Markfrigång – gripklor utfällda 24.41 tum 620.0 mm mm Less
Sprintdiameter 2.76 tum 70.0 mm mm Less
Tvärstyckets bredd 4.49 tum 114.0 mm mm Less
Total bredd 84.45 tum 2145.0 mm mm Less
Maximal öppning 80.08 tum 2034.0 mm mm Less