GSH15B-H-5-800-N

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Enheter:
Kapacitet 1.05 yd3 0.8 m3 Less
Vikt 3340.0 lb 1515.0 kg Less
Max. lyftkapacitet 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Höjd – gripklor infällda 74.41 tum 1890.0 mm mm Less
Höjd – gripklor utfällda 57.48 tum 1460.0 mm mm Less
Diameter – gripklor infällda 59.05 tum 1500.0 mm mm Less
Diameter – gripklor utfällda 100.0 tum 2550.0 mm mm Less
Markfrigång – gripklor utfällda 27.95 tum 710.0 mm mm Less
Sprintdiameter 2.76 tum 70.0 mm mm Less
Tvärstyckets bredd 4.49 tum 114.0 mm mm Less
Total bredd 95.67 tum 2430.0 mm mm Less
Maximal öppning 92.36 tum 2346.0 mm mm Less