GSH20B-H-5-800-N

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Enheter:
Kapacitet 1.05 yd3 0.8 m3 Less
Vikt 4233.0 lb 1920.0 kg Less
Max. lyftkapacitet 17637.0 lb 8000.0 kg Less
Höjd – gripklor infällda 73.23 tum 1860.0 mm mm Less
Höjd – gripklor utfällda 59.45 tum 1510.0 mm mm Less
Diameter – gripklor infällda 68.31 tum 1735.0 mm mm Less
Diameter – gripklor utfällda 102.17 tum 2595.0 mm mm Less
Markfrigång – gripklor utfällda 28.15 tum 715.0 mm mm Less
Sprintdiameter 3.15 tum 80.0 mm mm Less
Tvärstyckets bredd 5.91 tum 150.0 mm mm Less
Total bredd 94.29 tum 2395.0 mm mm Less
Maximal öppning 90.75 tum 2305.0 mm mm Less