GSH22B-H-4-1000-N

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Enheter:
Kapacitet 1308.0 yd3 1000.0 m3 Less
Vikt 5269.0 lb 2390.0 kg Less
Max. lyftkapacitet 26455.0 lb 12000.0 kg Less
Höjd – gripklor infällda 85.63 tum 2175.0 mm mm Less
Höjd – gripklor utfällda 72.05 tum 1830.0 mm mm Less
Diameter – gripklor infällda 80.71 tum 2050.0 mm mm Less
Diameter – gripklor utfällda 116.14 tum 2950.0 mm mm Less
Markfrigång – gripklor utfällda 35.43 tum 900.0 mm mm Less
Sprintdiameter 3.54 tum 90.0 mm mm Less
Tvärstyckets bredd 7.87 tum 200.0 mm mm Less
Total bredd 87.8 tum 2230.0 mm mm Less
Maximal öppning 100.47 tum 2552.0 mm mm Less