H25D

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Hammaren H25D kombinerar enkelhet med ett klassledande kraft-till-viktförhållande för rivnings- och återvinningsentreprenörer som arbetar inne i byggnader och i områden med begränsad åtkomst. Den här brytaren, särskilt utformad för din minigrävmaskin 300.9, är redo att hugga i, med det medföljande monteringsfästet och enkel installation.

Enheter:
Slag, energiklass 150.0 ft-lbf 203.0 J Less
Slag per minut 1 000–1 900 1 000–1 900 Less
Min. Angivet flöde 3.9 gal/min 15.0 l/min Less
Max. Angivet flöde 6.6 gal/min 25.0 l/min Less
Max. Arbetsvikt 154.0 lb 70.0 kg Less
Min. Arbetsvikt 154.0 70.0 Less
Max. Arbetstryck 2393.0 psi 16500.0 kPa Less
Min. Arbetstryck 1450.0 psi 10000.0 kPa Less
Min. bärarvikt 1760.0 lb 798.0 kg Less
Max. bärarvikt 2430.0 lb 1102.0 kg Less
Verktygsdiameter 1.42 tum 36.0 mm Less

Maximal drifttid

Du kan lita på att H25D håller igång, dag efter dag, när du behöver den. Med endast två rörliga delar utgör den här hammaren din pålitliga brytarlösning.

Kompakt kraft

Den här hammaren får plats i ett litet utrymme, men kraften den levererar är långt ifrån liten. En hög slagfrekvens och konstant slagenergi ger betongsplittrande kraft.

Enkelt underhåll

Underhållsbehoven är minimala, vilket innebär att du kan fokusera på att arbeta, inte på att underhålla din hammare. När underhåll krävs kan du snabbt återgå till arbetet tack vare ett bussningssystem med snabbkoppling.

En komplett lösning

Endast Cat ger dig en fullständig lösning: grävmaskin, hammare och hydraulik, sömlöst integrerade i en helhetslösning. Dessutom kan hela paketet underhållas av din Cat-återförsäljare, eller vilken Cat-återförsäljare som helst i världen.