H95Es

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Tillsammans med dina Cat®-grävlastare eller små grävmaskiner är hammaren H95Es perfekt för enstaka stenbrottsarbeten, sten- och betongbearbetning samt små och medelstora rivningsarbeten. Den inkapslade korgen gör den här brytaren till det perfekta valet på platser med bullerreglering.

Enheter:
Slag, energiklass 1500.0 ft-lbf 2034.0 J Less
Slag per minut 700-1 260 700-1 260 Less
Min. Angivet flöde 18.0 gal/min 70.0 l/min Less
Max. Angivet flöde 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Max. Arbetsvikt 1610.0 lb 730.0 kg Less
Min. Arbetsvikt 1323.0 lb 600.0 kg Less
Max. Arbetstryck 2466.0 psi 17000.0 kPa Less
Min. Arbetstryck 1450.0 psi 10000.0 kPa Less
Min. bärarvikt 15400.0 lb 6985.0 kg Less
Max. bärarvikt 30900.0 lb 14016.0 kg Less
Verktygsdiameter 3.44 tum 87.5 mm Less

Brytarprestanda närhelst och varhelst du behöver det!

När du behöver ta bort kantsten, öppna upp en väg eller ta ner en betongstruktur kan du montera en Cat-hammare på din grävlastare för att få jobbet gjort. Den här brytaren erbjuder kompakt kraft som lätt kan stoppas undan men som snabbt når sin fulla kraft för att krossa det du vill ha krossat.

Krossa betong, inte din budget

Oavsett om du väljer att köpa en ny eller begagnad hammare eller att hyra den kan din lokala Cat-återförsäljare hjälpa dig med den brytningslösning som fungerar bäst för dig. Cat-kvalitet kommer att fortsätta att ge utdelning när förhållandena ändras eftersom du kan välja mellan att sälja, byta in eller renovera: det som passar bäst för att hålla dig och din verksamhet på plussidan.

Fokusera på verksamheten, inte på hammaren

Du behöver inte vara hammarexpert eftersom vår expertis finns till hands för dig. Inbyggda funktioner som automatisk avstängning skyddar din utrustning från bristfällig driftsteknik eller tillfälliga misstag. Intern buffring och integrerad ljuddämpning riktar kraften på jobbet och håller buller utanför hytten. Om du kan köra en grävlastare kan du köra en Cat-hammare som ett proffs.

Ägna mindre tid åt underhåll

Daglig smörjning är snabbt avklarad, med en grundpunkt på lämplig höjd. Med tillägg av ett Cat-autosmörjsystem på grävlastaren smörjs hammaren medan den används – något som inte bara sparar tid utan även skyddar din investering. Du kan fortsätta jobba med en bussning som roterar eller byts ut på mindre än en timme. Gaskontroller är årliga uppgifter som kan utföras snabbt utan att hammaren demonteras. Du kan göra detta dig själv ... eller så kan din Cat-återförsäljare ge ett omfattande stöd enligt ditt schema.

Bortom köpet

Vill veta mer om din hammare? Videor om drift och underhåll finns tillgängliga online eller via din lokala Cat-återförsäljare. Arbete på annan ort? Inga problem. Du kan känna dig trygg oavsett var jobbet tar dig eftersom det globala nätverket av Cat-återförsäljare finns där, inte bara med support och service för din utrustning utan också med reservdelar och service för din hammare. Ingen annan tillverkare kan erbjuda dig detta.